ZHCUA13 May 2022
本用户指南详细介绍了 TCAN1462 CAN(控制器局域网)EVM 收发器在信号改善功能 (SIC) 网络中的操作。通过按本文档中所述更换 EVM 上的收发器和设置跳线,可以将 TCAN1462 CAN EVM 配置为与 TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V) 和 TCAN1462(V) 8 引脚 CAN 收发器一同使用。本用户指南介绍了用于基本 CAN 评估的 EVM 配置、SIC 网络配置以及各种负载和终端设置。