ZHCAD86 October   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   将 TPSM63610/08 用于负输出反相降压/升压应用
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
    3. 1.3 输出电流计算
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 UVLO
  7. 4典型性能
  8. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚 (EN)
    2. 5.2 电源正常引脚
  9. 6总结
  10. 7参考资料
Application Note

将 TPSM636xx 用于反相降压/升压应用

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。