ZHCAD86 October   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   将 TPSM63610/08 用于负输出反相降压/升压应用
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
    3. 1.3 输出电流计算
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 UVLO
  7. 4典型性能
  8. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚 (EN)
    2. 5.2 电源正常引脚
  9. 6总结
  10. 7参考资料

输出电流计算

通过将降压配置更改为 IBB 配置,平均电感器电流会受到影响。IBB 拓扑中的输出电流能力小于降压配置。可实现的最大电流计算公式如下:

方程式 1. IOUT (IBB) = IL_max × (1 – D)
  • IL_max 为最大额定电感器电流
  • D 为工作占空比

使用方程式 2 可计算反相降压/升压转换器的工作占空比。

方程式 2. GUID-FA986EE1-C06D-41BD-BEF2-569563F70EAF-low.gif
注:

方程式 2 中的 VOUT 用负值表示。

方程式 2 中的效率项会调整本节中的功率转换损耗公式,并产生更准确的最大输出电流结果。使用 70% 的保守值效率来计算占空比。使用方程式 1 和方程式 2 计算建议的最大输出电流。例如,使用 TPSM63610 电源模块的 24V 输入电压、–5V 输出电压应用可产生 6.2A 的最大输出电流。

表 1-1 TPSM63610 的最大输出电流计算
VOUT (V) VIN (V) IL_max D IOUT (A)
-1.2 24 8 0.063 7.5
-1.8 24 8 0.093 7.3
-2.5 24 8 0.126 7.0
-3.3 24 8 0.161 6.7
-5 24 8 0.230 6.2
GUID-20230818-SS0I-GXHK-FJKB-TWP3B39WGGZK-low.svg图 1-2 TPSM63610 的建议最大输出电流
表 1-2 TPSM63608 的最大输出电流计算
VOUT (V) VIN (V) IL_max D IOUT (A)
-1.2 24 6 0.063 5.6
-1.8 24 6 0.093 5.4
-2.5 24 6 0.126 5.2
-3.3 24 6 0.161 5.0
-5 24 6 0.230 4.6
GUID-20230818-SS0I-MSQM-70PC-H1ZK25KM5WTP-low.svg图 1-3 TPSM63608 的建议最大输出电流