ZHCAD86 October   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   将 TPSM63610/08 用于负输出反相降压/升压应用
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
    3. 1.3 输出电流计算
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 UVLO
  7. 4典型性能
  8. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚 (EN)
    2. 5.2 电源正常引脚
  9. 6总结
  10. 7参考资料

启动行为和开关节点注意事项

SW 引脚上的电压在反相拓扑中从 VIN 切换到 VOUT,而不是在降压拓扑中从 VIN 切换到 GND。当高侧 MOSFET 导通时,SW 节点会被上拉至输入电压。当低侧 MOSFET 导通时,SW 节点被拉至 -VOUT。在 EN 引脚电压超过其阈值电平并且 VIN 超过其 UVLO 阈值之后,输出电压开始变为负值。由于 VOUT 继续为负值,因此,SW 节点会跟踪负输出电压。图 2-2 展示了输出电压产生的正常平滑启动。

GUID-20230927-SS0I-QKB0-LCLV-37KV9H0S6HFV-low.png图 2-2 启动期间的典型 SW 节点特征