ZHCAD86 October   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   将 TPSM63610/08 用于负输出反相降压/升压应用
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
    3. 1.3 输出电流计算
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 UVLO
  7. 4典型性能
  8. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚 (EN)
    2. 5.2 电源正常引脚
  9. 6总结
  10. 7参考资料

附加旁路电容器和肖特基二极管

如图 2-1 中所示,使用陶瓷旁路电容器 CBYPS,最小电容为 10μF。必须考虑额定电压,因为该电容器将承受等于 VIN 和 VOUT 之间的完整电压范围的应力。

为了使系统保持稳定,必须有一个输入电源电容器来帮助抑制可能耦合到电路中的高频噪声。具有中等 ESR 的电解电容器有助于抑制长电源引线引起的任何输入电源振铃。使用 TPSM63610EVM 时,必须在 VIN 和 SYS_GND 之间添加 CBULK 电容器。

考虑到添加 CBYPS 电容器会引入从 VIN 到 VOUT 的交流路径,并可能导致瞬态响应恶化。将 VIN 施加到电路时,旁路电容器上的此 dV/dt 会产生一个必须返回接地以完成环路的电流。该电流可能流过 MOSFET 的内部低侧体二极管和电感器,再返回地。对于这种情况,建议在 -VOUT 和 SYS GND 之间放置一个肖特基二极管。如果预计会出现较大的线路瞬变,请增大输出电容以使输出电压保持在可接受的电平范围内。

GUID-20230426-SS0I-GX6W-PX89-BZGCQRT8HCSF-low.svg图 2-1 TPSM63610 反相降压/升压原理图