ZHCAD86
October 2023
TPSM63610
1
将 TPSM63610/08 用于负输出反相降压/升压应用
商标
1
反相降压/升压拓扑
1.1
概念
1.2
反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
1.3
输出电流计算
2
设计注意事项
2.1
附加旁路电容器和肖特基二极管
2.2
启动行为和开关节点注意事项
3
外部组件
3.1
电容器选型
3.2
系统环路稳定性
3.3
UVLO
4
典型性能
5
数字引脚配置
5.1
数字输入引脚 (EN)
5.2
电源正常引脚
6
总结
7
参考资料
4
典型性能
除非另有说明,以下条件适用:V
IN
= 24V,T
A
= 25°C。
图 4-1
效率
图 4-3
在 -12Vout 时以 3A 负载启动
图 4-5
在 -12Vout 时具有 2.5A 至 5A 负载阶跃的负载瞬态
图 4-2
典型 5V 输出稳压
图 4-4
在 -12Vout 时以 3A 负载关断
图 4-6
在 -12Vout 时具有 3A 负载的输出电压纹波