ZHCAD86 October 2023 TPSM63610
当增加更多的输出电容时,稳定性是系统中的一个重要因素。稳定设计的一般经验法则是在 0dB 环路增益下实现至少 45° 或更大的所需相位裕度 (PM)。在极端条件下,向系统添加过多的输出电容可能会导致带宽降低和瞬态响应变慢。表 3-1 展示了每个输出电压选择的 PM,该 PM 是从使用默认物料清单(可在 TPSM63610 36V、8A 降压稳压器评估模块用户指南 中找到)为反相降压/升压应用而修改的 TPSM63610EVM 测量的。对于其他应用条件,建议使用频率分析仪设计和验证适当的稳定性,请参阅使用反相降压/升压转换器 应用手册(图 4-2),以了解相关设置。
| VIN (V) | VOUT (V) | IOUT (A) | Fcross(kHz) | PM (°) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | -5 | 4 | 38.1 | 77.9 |
| 12 | -5 | 4 | 37.4 | 77 |
| 16 | -5 | 4 | 38.9 | 74.9 |
| 24 | -5 | 4 | 37.4 | 72.1 |
| 28 | -5 | 4 | 37.4 | 69.4 |