ZHCAD86 October   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   将 TPSM63610/08 用于负输出反相降压/升压应用
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
    3. 1.3 输出电流计算
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 UVLO
  7. 4典型性能
  8. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚 (EN)
    2. 5.2 电源正常引脚
  9. 6总结
  10. 7参考资料

电源正常引脚

TPSM63610 具有内置电源正常 (PGOOD) 功能,可指示输出电压是否已达到适当水平。PGOOD 引脚是开漏输出,需要使用一个上拉电阻器。由于负 VOUT 是此配置中的 IC 返回值,因此 PGOOD 引脚参考负 VOUT 而不是接地,这不会提供需要参考接地的适当系统电压电平。这意味着当 PGOOD 为低电平时,该器件会将其拉至 VOUT。

这可能会导致难以读取 PGOOD 引脚的状态,因为在某些应用中,检测 PGOOD 引脚极性的 IC 可能无法承受负电压。电平转换器电路(如图 5-2 中所示)可确保以地为基准的正确系统电压信号。对于连接到“SYS PG”网络的电路,VCC 电压必须处于适当的逻辑电平。

GUID-18753669-BE6C-45E8-B0C6-56498A9D19F9-low.svg图 5-2 PGOOD 引脚电平转换器