ZHCAD86 October   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   将 TPSM63610/08 用于负输出反相降压/升压应用
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 反相配置中的 VIN 和 VOUT 范围
    3. 1.3 输出电流计算
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管
    2. 2.2 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 UVLO
  7. 4典型性能
  8. 5数字引脚配置
    1. 5.1 数字输入引脚 (EN)
    2. 5.2 电源正常引脚
  9. 6总结
  10. 7参考资料

UVLO

EN 引脚可用于通过两个电阻(RENT 和 RENB)设置输入欠压锁定 (UVLO)。请注意,由于返回路径现在为 -VOUT,因此下降阈值向下移动 -VOUT。如果需要配置上升和下降输入电压阈值,请参阅使用反相降压/升压转换器 应用手册(图 7-1)。确保 EN 引脚没有悬空。