ZHCACF1 March   2023 LM5012 , LM5012-Q1 , LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2COT 概述
  5. 3线路调节
  6. 4负载调节
  7. 548VIN 设计示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

摘要

电压更高的电池在汽车和电动自行车应用中越来越流行。扩展的 VIN 范围使得设计人员能够更仔细地审查前置稳压器的线路电压调节。此外,前置稳压器可能需要支持空载和满载条件,因此负载调节也非常重要。本应用手册以 LM5013-Q1 为例,回顾了 48V 电池和电动自行车前置稳压器的线路电压和负载调节。