ZHCACF1 March   2023 LM5012 , LM5012-Q1 , LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2COT 概述
  5. 3线路调节
  6. 4负载调节
  7. 548VIN 设计示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

总结

48VIN 应用更大的 VIN 和负载电流范围使上述设计更加注重前置稳压器的线路电压和负载调节。LM5013-Q1 是一款常用的 48VIN 前置稳压器,采用 COT 拓扑,本质上由反馈电压变化控制。通过执行本文中概述的步骤来更大限度地减小输出变化,增大线路电压和负载范围不会造成担忧。本文中介绍的概念需要用在您的未来设计中,以确保遵循优秀实践并实现出色的性能。