ZHCACF1 March   2023 LM5012 , LM5012-Q1 , LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2COT 概述
  5. 3线路调节
  6. 4负载调节
  7. 548VIN 设计示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

引言

降压稳压器中采用的常见控制拓扑是恒定导通时间 (COT)。这种控制拓扑正被应用于多种 48V 电池和电动自行车前置稳压器(如 LM5013-Q1)。本应用手册概述了如何使用 LM5013-Q1 针对宽 VIN 范围的应用(特别是 48V 电池和电动自行车应用)优化线路电压和负载调节。