ZHCACF1 March   2023 LM5012 , LM5012-Q1 , LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2COT 概述
  5. 3线路调节
  6. 4负载调节
  7. 548VIN 设计示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

COT 概述

图 2-1 通过比较采样输出电压 VFB 和基准电压 VREF,使用其反馈比较器来伺服输出,从而产生稳定的输出电压。反馈比较器在跳闸后会发出导通时间脉冲。该周期在设定输出电压的编程开关频率下继续,由导通时间 (RRON) 和反馈(RFBT、RFBB)电阻决定。方程式 1 和方程式 2 展示了必要的计算。

GUID-20230301-SS0I-H6LP-MJWJ-BJJV3C0QW25N-low.svg图 2-1 LM5013 功能方框图
方程式 1. R R O N k Ω = V O U T V × 2500 F S W k H z
方程式 2. R F B B = V R E F V O U T - V R E F × R F B T

连接到 FB 节点的反馈比较器端子必须具有足够的纹波,以便在导通期间,FB 节点的充电电压可以足够高于基准电压 (VREF)。此结果是通过示例纹波注入电路图 2-2 实现的。

GUID-20230217-SS0I-GRKD-QLNQ-FTMWDPJ31ZVX-low.svg图 2-2 具有外部纹波注入的 LM5013 设计

积分器(RA、CA)会生成与电感器电流同相的电压斜坡,并与 CB 交流耦合。根据方程式 3、方程式 4 和方程式 5,将足够的斜坡幅度应用到反馈节点,可实现稳定性并优化瞬态性能。请注意,对于 LM5013,建议针对器件的给定迟滞和裕度使用 12mV 的最小斜坡幅度,从而降低对噪声的敏感性。请参阅 LM5013-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 100V 输入、3.5A 非同步降压直流/直流转换器 数据表,了解建议值和术语的进一步阐述。有关此设计的其他理论,请参阅 COT 3 类纹波电路的稳定性分析和设计 应用手册。

方程式 3. C A ≥ 10 F S W × R F B T | | R F B B
方程式 4. V R A M P = V I N - V O U T ×   t O N R A C A
方程式 5. C B ≥ t T R 3 × R F B T