ZHCACF1 March   2023 LM5012 , LM5012-Q1 , LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2COT 概述
  5. 3线路调节
  6. 4负载调节
  7. 548VIN 设计示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

负载调节

在降压稳压器中,负载调节通常也是一个问题。通常,稳压器具有轻负载模式,以确保优化轻负载效率。不过,就 LM5013 来说,实现可能会有所不同,开关频率会随着负载的降低而降低。图 4-1 中说明了这一点。频率降低会导致平均反馈电压降低。与前面的讨论类似,这会导致输出差异。图 4-2 显示了 12V 输出如何随着开关频率的降低而降低。

GUID-20230301-SS0I-7N5S-MVQQ-PQ8GC8KMVZS5-low.svg图 4-1 轻负载、频率降低对 VFB(AVG) 的影响
GUID-20230217-SS0I-W9WK-QRS2-29LVFNDSSGZM-low.svg图 4-2 轻负载、频率降低对 VOUT 调节的影响

通过更改电感器,避免电感器电流变得不连续,可以避免这种行为。在 LM5013 中,电感器电流不连续的点通常是轻负载模式的入口点。或者,可以在输出端施加最小负载,以确保电感器电流不会变得不连续。方程式 6 展示了最小电感 (LOUT),以确保电感电流在应用的最小负载电流 (IOUT,min) 下不会出现不连续现象,(可能的)结果是效率降低。

方程式 6. L O U T ≥ V O U T 2 × I O U T , m i n × F S W × 1 - V O U T V I N

如果无法控制电感或应用的最小负载电流,则需要考虑采用 FPWM 的替代器件,例如 LMR38020-Q1 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 汽车类同步 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 数据表。通过在 FPWM 模式下运行,器件的平均反馈电压不会受到负载的影响,大多数采用轻负载模式的器件的情况也是如此。