ZHCACF1 March   2023 LM5012 , LM5012-Q1 , LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2COT 概述
  5. 3线路调节
  6. 4负载调节
  7. 548VIN 设计示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

线路调节

注入的斜坡波形导致平均反馈电压超过基准电压,因此需对输出电压进行编程。此外,波形的峰值(方程式 4)与输入电压成正比,导致随着 VIN 的变化而进一步变化。此变化通过反馈分压器增大,从而导致输出电压与设定点不同。图 3-1 和表 3-1 从概念性的定量维度,展示了更高的峰值斜坡幅度如何导致平均反馈电压 (VFB(AVG)) 增加。

GUID-20230301-SS0I-FKWD-2DM4-PJZW2ZVJCP8T-low.svg图 3-1 峰值斜坡幅度与 VFB(AVG) 间的关系
表 3-1 测得的峰值斜坡幅度与 VFB(AVG)
斜坡幅度,VPEAK (mV) VFB(AVG) (V)
13.488 1.204
15.437 1.206
20.342 1.212
23.353 1.217
23.945 1.216