ZHDU126 June   2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1入门
    1. 1.1 支持的功能
  4. 2初始化和启动
    1. 2.1 网络浏览器
    2. 2.2 本机应用
  5. 3创建一个新工程
    1. 3.1 器件选择
    2. 3.2 PD 配置演练
      1. 3.2.1  问题 1 - 系统配置
      2. 3.2.2  问题 2 - 最大供电功率
      3. 3.2.3  问题 3 - 最大受电功率
      4. 3.2.4  问题 4 - 首选电源角色
      5. 3.2.5  问题 5 - 支持的 USB 速度
      6. 3.2.6  问题 6 - 首选数据角色
      7. 3.2.7  问题 7 - BC1.2 和传统充电
      8. 3.2.8  问题 8 - 液体检测
      9. 3.2.9  问题 9 - 供应商 ID
      10. 3.2.10 问题 10 - 产品 ID
    3. 3.3 电池充电器和 DCDC 配置
      1. 3.3.1 BQ 配置演练
        1. 3.3.1.1 问题 11 - BQ 选择
        2. 3.3.1.2 问题 12 - BQ 输入电流限制
        3. 3.3.1.3 问题 13 - BQ 输入电压限制
        4. 3.3.1.4 问题 14 - 电池充电电压
        5. 3.3.1.5 问题 15 - 电池充电电流
        6. 3.3.1.6 问题 16 - 电池终止电流
        7. 3.3.1.7 问题 18 - 电池预充电电流
        8. 3.3.1.8 BQ 寄存器配置
      2. 3.3.2 DCDC 配置
        1. 3.3.2.1 问题 11 - DCDC 选择
        2. 3.3.2.2 问题 12 - DCDC 目标地址
  6. 4高级配置
    1. 4.1 高级 - 系统配置
    2. 4.2 高级 - 最大供电功率
    3. 4.3 高级 - 最大受电功率
    4. 4.4 高级 - 首选电源角色
    5. 4.5 高级 - 首选数据角色
    6. 4.6 高级 - BC1.2 配置
    7. 4.7 高级 - 液体检测
  7. 5附加特性
    1. 5.1 导入设置
    2. 5.2 导出设置
    3. 5.3 复位配置
  8. 6EVM 特性
    1. 6.1 串行端口连接
    2. 6.2 刷写到 EEPROM
    3. 6.3 调试模式
  9. 7GUI 修订历史记录
  10. 8修订历史记录
  11.   商标

高级 - 液体检测

表 4-24 显示了根据节 3.2.4中的调查问卷选择修改的注册表和字段。

表 4-9 液体检测配置
寄存器字段值
I2Ct_IRQ 的中断屏蔽 (0x16)液体检测 [60]

启用 (0x1)

IO 配置 (0x5c)GPIO Al 启用 GPIO 0 [224]

引脚至 ADC (0x1)

GPIO Al 启用 GPIO 2 [226]引脚至 ADC (0x1)
GPIO 6 映射事件 [343:336]liquid_detected (157)
GPIO 7 映射事件 [351:344]liquid_control (155)
液体检测配置 (0x98)无液体时的等待时间(秒)[7:0]11000ms (0xB)
有液体时的等待时间(秒)[15:8]10000ms (0xA)
无液体时的采样时间 (10ms) [19:16]

50ms (0x5)

有无液体时的采样时间 (10ms) [23:20]

40ms (0x4)

液体检测重试等待时间 [27:24]

1100ms (0xB)

液体检测重试 [31:28]

10 (0xA)

样本数 [39:32]

2 (0x2)

无液体时的低电平阈值 ADC [47:40]

504mV (0x24)

无液体时的高电平阈值 ADC [55:48]

2002mV (0x8f)

有无液体时的低电平阈值 ADC [63:56]

504mV (0x24)

有无液体时的高电平阈值 ADC [71:64]

2002mV (0x8f)

启用液体检测 [72]

是 (0x1)

启用腐蚀缓解 [73]

是 (0x1)

连接期间监测 [74]

是 (0x1)

断开连接期间监测 [75]

是 (0x1)

要监测的液体引脚 [77:76]

0x0

下拉阈值 ADC [87:80]

0x0