ZHDU126 June   2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1入门
    1. 1.1 支持的功能
  4. 2初始化和启动
    1. 2.1 网络浏览器
    2. 2.2 本机应用
  5. 3创建一个新工程
    1. 3.1 器件选择
    2. 3.2 PD 配置演练
      1. 3.2.1  问题 1 - 系统配置
      2. 3.2.2  问题 2 - 最大供电功率
      3. 3.2.3  问题 3 - 最大受电功率
      4. 3.2.4  问题 4 - 首选电源角色
      5. 3.2.5  问题 5 - 支持的 USB 速度
      6. 3.2.6  问题 6 - 首选数据角色
      7. 3.2.7  问题 7 - BC1.2 和传统充电
      8. 3.2.8  问题 8 - 液体检测
      9. 3.2.9  问题 9 - 供应商 ID
      10. 3.2.10 问题 10 - 产品 ID
    3. 3.3 电池充电器和 DCDC 配置
      1. 3.3.1 BQ 配置演练
        1. 3.3.1.1 问题 11 - BQ 选择
        2. 3.3.1.2 问题 12 - BQ 输入电流限制
        3. 3.3.1.3 问题 13 - BQ 输入电压限制
        4. 3.3.1.4 问题 14 - 电池充电电压
        5. 3.3.1.5 问题 15 - 电池充电电流
        6. 3.3.1.6 问题 16 - 电池终止电流
        7. 3.3.1.7 问题 18 - 电池预充电电流
        8. 3.3.1.8 BQ 寄存器配置
      2. 3.3.2 DCDC 配置
        1. 3.3.2.1 问题 11 - DCDC 选择
        2. 3.3.2.2 问题 12 - DCDC 目标地址
  6. 4高级配置
    1. 4.1 高级 - 系统配置
    2. 4.2 高级 - 最大供电功率
    3. 4.3 高级 - 最大受电功率
    4. 4.4 高级 - 首选电源角色
    5. 4.5 高级 - 首选数据角色
    6. 4.6 高级 - BC1.2 配置
    7. 4.7 高级 - 液体检测
  7. 5附加特性
    1. 5.1 导入设置
    2. 5.2 导出设置
    3. 5.3 复位配置
  8. 6EVM 特性
    1. 6.1 串行端口连接
    2. 6.2 刷写到 EEPROM
    3. 6.3 调试模式
  9. 7GUI 修订历史记录
  10. 8修订历史记录
  11.   商标

高级 - 首选电源角色

表 4-24 显示了根据节 3.2.4中的调查问卷选择修改的注册表和字段。

表 4-6 TPS25751A/TPS26750A 电源角色首选项配置
寄存器字段供电方(提供方)受电方(消费方)无首选项
端口控制 (0x29)过程切换至受电方 [4]

是 (0x1)

是 (0x1)是 (0x1)
启动切换至受电方 [5]

否 (0x0)

是 (0x1)否 (0x0)
过程切换至供电方 [6]

是 (0x1)

是 (0x1)

是 (0x1)

启动切换至供电方 [7]

是 (0x1)

否 (0x0)

否 (0x0)

注: 本调查问卷仅适用于 DRP 应用,并且对于仅供电方和仅受电方配置,该调查问题被禁用。