主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器
新

TPS25752A

正在供货

产品详情

Function Type-C Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Power role Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2, Moisture detection, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Power role Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2, Moisture detection, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
  • 针对 USB Type-C PD 源端 (DFP) 电源应用进行了优化
  • 可编程电源 (PPS) 和可调电压电源 (AVS)
    • 支持 PPS 供电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 直流/直流转换器
    • 支持 AVS 供电端
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径
    • 集成 5V、3A 和 36mΩ 供电开关
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • 其他特性
    • 11 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 1 个 I2C 控制器端口
    • 1 个 I2C 目标端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
  • 针对 USB Type-C PD 源端 (DFP) 电源应用进行了优化
  • 可编程电源 (PPS) 和可调电压电源 (AVS)
    • 支持 PPS 供电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 直流/直流转换器
    • 支持 AVS 供电端
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径
    • 集成 5V、3A 和 36mΩ 供电开关
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • 其他特性
    • 11 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 1 个 I2C 控制器端口
    • 1 个 I2C 目标端口

TPS25752A 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25752A 集成了全面托管的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 应用。TPS25752A 还集成了对直流/直流 IC 的 I2C 控制功能,从而提高了易用性并缩短了产品上市时间。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 会为用户的应用创建配置映像,大幅降低 USB PD 应用的复杂度。

TPS25752A 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25752A 集成了全面托管的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 应用。TPS25752A 还集成了对直流/直流 IC 的 I2C 控制功能,从而提高了易用性并缩短了产品上市时间。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 会为用户的应用创建配置映像,大幅降低 USB PD 应用的复杂度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25752A 针对 供电端 电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB TypeC ® 和 USB PD 控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-4
* 用户指南 TPS25752A Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2026-8-5
用户指南 USBCPD 应用程序自定义工具用户指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25752AEVM — TPS25752A 评估模块

TPS25752AEVM 评估模块 (EVM) 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用,。EVM 允许用户为 TPS25752A 开发各种功率分布并调试现有系统。直观的网页 GUI 通过清晰的方框图和简单的下拉选择问题,向用户询问有关应用程序需求的几个简单问题。GUI 会为用户的应用创建配置映像,从而不像同类 USB PD 设计那么复杂。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — 适用于 TI USB-C PD 控制器的应用定制工具

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 支持特定于应用的器件配置以及针对某些 USB 电力输送控制器的编程。GUI 与相应的硬件评估模块 (EVM) 兼容,也与使用生成的应用配置输出文件定制的硬件设计兼容。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频