ZHDU126 June   2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1入门
    1. 1.1 支持的功能
  4. 2初始化和启动
    1. 2.1 网络浏览器
    2. 2.2 本机应用
  5. 3创建一个新工程
    1. 3.1 器件选择
    2. 3.2 PD 配置演练
      1. 3.2.1  问题 1 - 系统配置
      2. 3.2.2  问题 2 - 最大供电功率
      3. 3.2.3  问题 3 - 最大受电功率
      4. 3.2.4  问题 4 - 首选电源角色
      5. 3.2.5  问题 5 - 支持的 USB 速度
      6. 3.2.6  问题 6 - 首选数据角色
      7. 3.2.7  问题 7 - BC1.2 和传统充电
      8. 3.2.8  问题 8 - 液体检测
      9. 3.2.9  问题 9 - 供应商 ID
      10. 3.2.10 问题 10 - 产品 ID
    3. 3.3 电池充电器和 DCDC 配置
      1. 3.3.1 BQ 配置演练
        1. 3.3.1.1 问题 11 - BQ 选择
        2. 3.3.1.2 问题 12 - BQ 输入电流限制
        3. 3.3.1.3 问题 13 - BQ 输入电压限制
        4. 3.3.1.4 问题 14 - 电池充电电压
        5. 3.3.1.5 问题 15 - 电池充电电流
        6. 3.3.1.6 问题 16 - 电池终止电流
        7. 3.3.1.7 问题 18 - 电池预充电电流
        8. 3.3.1.8 BQ 寄存器配置
      2. 3.3.2 DCDC 配置
        1. 3.3.2.1 问题 11 - DCDC 选择
        2. 3.3.2.2 问题 12 - DCDC 目标地址
  6. 4高级配置
    1. 4.1 高级 - 系统配置
    2. 4.2 高级 - 最大供电功率
    3. 4.3 高级 - 最大受电功率
    4. 4.4 高级 - 首选电源角色
    5. 4.5 高级 - 首选数据角色
    6. 4.6 高级 - BC1.2 配置
    7. 4.7 高级 - 液体检测
  7. 5附加特性
    1. 5.1 导入设置
    2. 5.2 导出设置
    3. 5.3 复位配置
  8. 6EVM 特性
    1. 6.1 串行端口连接
    2. 6.2 刷写到 EEPROM
    3. 6.3 调试模式
  9. 7GUI 修订历史记录
  10. 8修订历史记录
  11.   商标

高级 - BC1.2 配置

表 4-24 显示了根据节 3.2.7中的调查问卷选择修改的注册表和字段。

表 4-8 BC1.2 配置
寄存器字段

BC1.2 CDP

仅限 BC1.2 DCP

BC1.2 DCP,1.2V 和 2.7V 充电

不支持

端口控制 (0x29)

DCD 启用 [25]

是 (0x1)

是 (0x1)

是 (0x1)

否 (0x0)

充电器广播启用 [28:26]

仅 BC1.2 CDP (0x1)

仅 BC1.2 DCP (0x2)

DCP 自动 2 (0x6)

不模拟任何传统充电器 (0x0)

充电器检测启用 [31:30]

检测 BC1.2 和专有传统充电器 (0x3)

检测 BC1.2 和专有传统充电器 (0x3)

检测 BC1.2 和专有传统充电器 (0x3)

不检测任何传统充电器 (0x0)

IO 配置 (0x5c)

GPIO 4 引脚的多路复用 [1:0]

引脚多路复用为 D+ (0x2)

引脚多路复用为 GPIO (0x0)

GPIO 5 引脚的多路复用 [1:0]引脚多路复用为 D- (0x2)引脚多路复用为 GPIO (0x0)