ZHDU126 June 2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A
对于基本系统配置,可以通过调查问卷页面修改 PD 配置。要配置其他字段和寄存器,例如 I2C 中断屏蔽、GPIO 事件或对特定 PDO 进行自定义,请点击工具顶部的 Advanced Configuration 按钮。点击该按钮后,会出现一条消息,要求在启用 Advanced Configuration 之前进行确认,如图 4-1 中所示。
在 Advanced Configuration 中,用户可以配置每个特定器件技术参考手册 (TRM) 中列举出的可用寄存器。某些寄存器已根据调查问卷设置进行了预配置。以下各节介绍根据调查问卷选择配置的寄存器。