ZHDU126 June   2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1入门
    1. 1.1 支持的功能
  4. 2初始化和启动
    1. 2.1 网络浏览器
    2. 2.2 本机应用
  5. 3创建一个新工程
    1. 3.1 器件选择
    2. 3.2 PD 配置演练
      1. 3.2.1  问题 1 - 系统配置
      2. 3.2.2  问题 2 - 最大供电功率
      3. 3.2.3  问题 3 - 最大受电功率
      4. 3.2.4  问题 4 - 首选电源角色
      5. 3.2.5  问题 5 - 支持的 USB 速度
      6. 3.2.6  问题 6 - 首选数据角色
      7. 3.2.7  问题 7 - BC1.2 和传统充电
      8. 3.2.8  问题 8 - 液体检测
      9. 3.2.9  问题 9 - 供应商 ID
      10. 3.2.10 问题 10 - 产品 ID
    3. 3.3 电池充电器和 DCDC 配置
      1. 3.3.1 BQ 配置演练
        1. 3.3.1.1 问题 11 - BQ 选择
        2. 3.3.1.2 问题 12 - BQ 输入电流限制
        3. 3.3.1.3 问题 13 - BQ 输入电压限制
        4. 3.3.1.4 问题 14 - 电池充电电压
        5. 3.3.1.5 问题 15 - 电池充电电流
        6. 3.3.1.6 问题 16 - 电池终止电流
        7. 3.3.1.7 问题 18 - 电池预充电电流
        8. 3.3.1.8 BQ 寄存器配置
      2. 3.3.2 DCDC 配置
        1. 3.3.2.1 问题 11 - DCDC 选择
        2. 3.3.2.2 问题 12 - DCDC 目标地址
  6. 4高级配置
    1. 4.1 高级 - 系统配置
    2. 4.2 高级 - 最大供电功率
    3. 4.3 高级 - 最大受电功率
    4. 4.4 高级 - 首选电源角色
    5. 4.5 高级 - 首选数据角色
    6. 4.6 高级 - BC1.2 配置
    7. 4.7 高级 - 液体检测
  7. 5附加特性
    1. 5.1 导入设置
    2. 5.2 导出设置
    3. 5.3 复位配置
  8. 6EVM 特性
    1. 6.1 串行端口连接
    2. 6.2 刷写到 EEPROM
    3. 6.3 调试模式
  9. 7GUI 修订历史记录
  10. 8修订历史记录
  11.   商标

高级 - 最大受电功率

节 3.2.2中添加的受电方 PDO 在发送受电方能力 (0x33) 寄存器中配置。除了受电方 PDO 外,该调查问卷还设置了多个合规性相关寄存器,以降低配置合规就绪配置的复杂性。

表 4-5 TPS25751A/TPS26750A 受电方 PDP 配置
寄存器寄存器字段15W27W45W60W100W

140W

180W

240W

发送受电方能力扩展数据块 (0x7E)受电方最小 PDP [71:64]

15W

27W

45W

60W

100W

100W100W100W
受电方运行 PDP [79:72]

15W

27W

45W60W100W100W100W100W
受电方最大 PDP [87:80]

15W

27W

45W60W100W100W100W100W
EPR 受电方最小 PDP [95:88]

不适用

不适用

不适用不适用不适用140W180W

240W

EPR 受电方运行 PDP [103:96]

不适用

不适用

不适用不适用不适用140W180W240W
EPR 受电方最大 PDP [111:104]

不适用

不适用

不适用不适用不适用140W180W240W