ZHDU126 June 2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A
USBCPD 应用程序自定义工具的调查问卷部分提供了几个问题,可快速设置有效的电力输送配置,并且不会过于复杂。默认情况下,调查问卷已根据器件的 EVM 开箱即用配置完成。在导出或刷写配置之前,请查看和/或修改默认选项,以根据用户的全部系统要求创建完整的 PD 配置。