ZHDU126 June 2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A
选择 PD 控制器是否支持 BC1.2 和传统充电方案。如果不需要 BC1.2 支持,PD 控制器仅广播 USB Type-C(高达 15W)和电力输送(高达 100W/240W)。
| 选择 | 说明 |
|---|---|
| 否 | SDP(标准下行端口) - 5V/900mA |
| BC1.2 CDP | CDP(充电下行端口)- 5V/1.5A,支持 DP/DM 上的 USB 数据传输 |
| BC1.2 DCP | DCP(专用充电端口)- 5V/1.5A,仅充电(DP/DM 上无 USB 数据) |
| BC1.2 DCP,1.2V 和 2.7V | 分压器 1.2V - 5V/2.0 |
| 分压器 2.7V - 5V/2.4A |