ZHDU126 June   2026 TPS25751 , TPS25751A , TPS25752A , TPS26750 , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1入门
    1. 1.1 支持的功能
  4. 2初始化和启动
    1. 2.1 网络浏览器
    2. 2.2 本机应用
  5. 3创建一个新工程
    1. 3.1 器件选择
    2. 3.2 PD 配置演练
      1. 3.2.1  问题 1 - 系统配置
      2. 3.2.2  问题 2 - 最大供电功率
      3. 3.2.3  问题 3 - 最大受电功率
      4. 3.2.4  问题 4 - 首选电源角色
      5. 3.2.5  问题 5 - 支持的 USB 速度
      6. 3.2.6  问题 6 - 首选数据角色
      7. 3.2.7  问题 7 - BC1.2 和传统充电
      8. 3.2.8  问题 8 - 液体检测
      9. 3.2.9  问题 9 - 供应商 ID
      10. 3.2.10 问题 10 - 产品 ID
    3. 3.3 电池充电器和 DCDC 配置
      1. 3.3.1 BQ 配置演练
        1. 3.3.1.1 问题 11 - BQ 选择
        2. 3.3.1.2 问题 12 - BQ 输入电流限制
        3. 3.3.1.3 问题 13 - BQ 输入电压限制
        4. 3.3.1.4 问题 14 - 电池充电电压
        5. 3.3.1.5 问题 15 - 电池充电电流
        6. 3.3.1.6 问题 16 - 电池终止电流
        7. 3.3.1.7 问题 18 - 电池预充电电流
        8. 3.3.1.8 BQ 寄存器配置
      2. 3.3.2 DCDC 配置
        1. 3.3.2.1 问题 11 - DCDC 选择
        2. 3.3.2.2 问题 12 - DCDC 目标地址
  6. 4高级配置
    1. 4.1 高级 - 系统配置
    2. 4.2 高级 - 最大供电功率
    3. 4.3 高级 - 最大受电功率
    4. 4.4 高级 - 首选电源角色
    5. 4.5 高级 - 首选数据角色
    6. 4.6 高级 - BC1.2 配置
    7. 4.7 高级 - 液体检测
  7. 5附加特性
    1. 5.1 导入设置
    2. 5.2 导出设置
    3. 5.3 复位配置
  8. 6EVM 特性
    1. 6.1 串行端口连接
    2. 6.2 刷写到 EEPROM
    3. 6.3 调试模式
  9. 7GUI 修订历史记录
  10. 8修订历史记录
  11.   商标

问题 3 - 最大受电功率

选择 PD 控制器可以通过 USB-C 端口请求和消耗的最大功率。

表 3-5 默认受电方 PDO (SPR)
电源选择PDO 数量PDO 1PDO 2PDO 3PDO 4PDO 5
15W (5V)15V/3A----
27W (9V)25V/3A9V/3A---
45W (15V)35V/3A9V/3A15V/3A--
60W (20V)45V/3A9V/3A15V/3A20V/3A-
100W (20V)45V/3A9V/3A15V/3A20V/5A-
表 3-6 默认受电方 PDO (EPR)
电源选择EPR PDO 数量EPR PDO 1EPR PDO 2EPR PDO 3EPR PDO 4
140W (28V)228V/5AEPR AVS: 15V-28V/140W--
180W (36V)328V/5A36V/5AEPR AVS:15V-36V/180W-
240W (48V)428V/5A36V/5A48V/5AEPR AVS:15V-48V/240W
注: 默认 EPR PDO 附加在 100W (20V) 受电方 PDO 选项之上。例如,140W (28V) 选项包括以下 PDO:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A 和 EPR AVS。.