ZHDU059A March 2026 – May 2026
TSM36CA 是一款 36V、双向 TVS 保护二极管,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSM36CA 可将高达 20A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TSM36CA 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),这超过了 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。
此外,TSM36CA 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可以最大限度减少保护线路所受影响。