ZHDU059A March   2026  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1  AM2612
      2. 2.2.2  TIOL221
      3. 2.2.3  DP83826A
      4. 2.2.4  TPS274C65
      5. 2.2.5  LMK3C0105
      6. 2.2.6  LM74502
      7. 2.2.7  LMR51425
      8. 2.2.8  TPS62A03
      9. 2.2.9  TSM36CA
      10. 2.2.10 TVS3300
      11. 2.2.11 SN74HCS594
      12. 2.2.12 SN74HCS165
      13. 2.2.13 ESD204
      14. 2.2.14 ESD441
      15. 2.2.15 TPD2E2U06
      16. 2.2.16 TPS7A3701
      17. 2.2.17 MSP432E401
      18. 2.2.18 CSD18540Q5B
      19. 2.2.19 CSD18543Q3A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源和保护
      1. 3.1.1 LM74502 输入保护
    2. 3.2 以太网
    3. 3.3 IO-Link HSS
    4. 3.4 用于 LED 和数字 IO 的移位寄存器
    5. 3.5 IO-Link 保护
    6. 3.6 CPU 和引导
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1  高侧开关 TPS274C65
      2. 4.4.2  TIOL221
      3. 4.4.3  输入保护和启动
      4. 4.4.4  EMC/EMI 合规性
      5. 4.4.5  CISPR 32 辐射发射
      6. 4.4.6  EN61000-6-3–传导发射
      7. 4.4.7  IEC 61000-4-2–接触放电 (ESD)
      8. 4.4.8  EN 61000-4-3 辐射抗扰度
      9. 4.4.9  IEC 61000-4-4 突发 / EFT
        1. 4.4.9.1 直流端口
        2. 4.4.9.2 以太网
        3. 4.4.9.3 IO-Link
        4. 4.4.9.4 总结
      10. 4.4.10 IEC 61000-4-5 浪涌
      11. 4.4.11 IEC 61000-4-6 传导抗扰度
    5. 4.5 以太网合规性
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

TIOL221

为了能够启动 IO-Link 通信,必须至少使用 500mA 驱动 CQ 线路,以便向连接的 IO-Link 器件发出唤醒信号。通过在 CQ 和 L-之间连接 22Ω 电阻器来测试此功能(CQ 和 L+ 用于测试低侧驱动器)。此配置使 TIOL221 输出驱动器处于电流限值(包括容差)状态。还会观察到最大电流。图 4-23 和图 4-24 显示电流驱动能力超过了 500mA,这是驱动正确唤醒所需的。脉冲长度在容差范围内。

TIDA-011002 CQ 线路低侧驱动器唤醒脉冲
绿色= CQ 电压 蓝色= CQ 电流
图 4-23 CQ 线路低侧驱动器唤醒脉冲
TIDA-011002 CQ 线路高侧驱动器唤醒脉冲
绿色= CQ 电压 蓝色= CQ 电流
图 4-24 CQ 线路高侧驱动器唤醒脉冲

TIOL221 还在输入端 CQ 及 DI(具有 50µA 强度)上包含弱上拉和下拉电流源。图 4-25 显示了其中一个电流阱的示例。此示例显示 CQ 线路上的弱下拉电流源,与图 4-26 中测试的 5mA IO-Link 下拉电流阱不同。该灌电流被指定为以最小值下拉 5mA,通常为 8.5mA。在 8.45mA 下,测试非常接近典型值。

TIDA-011002 CQ 50µA 弱下拉图 4-25 CQ 50µA 弱下拉
TIDA-011002 CQ IO-Link 下拉图 4-26 CQ IO-Link 下拉

图 4-27 至图 4-30 显示了对具有不同电流限制的数字输出通道行为的测试。DO 线路加载电子负载,电流会增加,直到电压下降。正如预期的那样,当电流低于设定的电流限值时,该器件会将电压保持在 24V。在某个时刻,电压会急剧下降,电流不会进一步增大。

TIDA-011002 35mA 设置下的 DO 驱动器电流限制图 4-27 35mA 设置下的 DO 驱动器电流限制
TIDA-011002 100mA 设置下的 DO 驱动器电流限制图 4-29 100mA 设置下的 DO 驱动器电流限制
TIDA-011002 50mA 设置下的 DO 驱动器电流限制图 4-28 50mA 设置下的 DO 驱动器电流限制
TIDA-011002 300mA 设置下的 DO 驱动器电流限制图 4-30 300mA 设置下的 DO 驱动器电流限制