ZHDU059A March 2026 – May 2026
为了测试传导 RF 抗扰度,建立了 IO-Link 通信和以太网通信。Iperf3 正在运行以加载以太网并且观察数据包是否丢失。RF 噪声耦合到直流端口、IO-Link 和以太网,不会干扰通信。图 4-56 显示了测试设置。耦合网络 (CDN) 用于在 RF 噪声中耦合。若要通过 CDNm 进行通信,需要将 IO-Link 配置为使用 COM2 而不是 COM3。
图 4-56 传导抗扰度设置20V 的 RF 电压不会干扰任何端口上的通信,以便测试设置超出 IO-Link 的要求。