ZHDU059A March 2026 – May 2026
为了实现设计简易性和成本效益,此设计不使用 PMIC,而是使用最少数量的电源轨。所有器件要么直接在输入电压上运行(IO-Link 收发器,高侧开关),要么在 3.3V 电源轨上运行(以太网 PHY、闪存、RAM,移位寄存器,时钟)。CPU 内核需要 1.25V 电压并且需要单独的稳压器。CPU 所需的 1.8V 由 CPU 在内部从 3.3V 生成,不需要额外的直流/直流转换器或 LDO。
这将电源树简化为如下所示方框图。在不使用 PMIC 的情况下,用户还需要处理电源序列,并在电源稳定时使 CPU 解除复位状态。图 3-1 还展示了设计的电源序列。