ZHDU059A March   2026  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1  AM2612
      2. 2.2.2  TIOL221
      3. 2.2.3  DP83826A
      4. 2.2.4  TPS274C65
      5. 2.2.5  LMK3C0105
      6. 2.2.6  LM74502
      7. 2.2.7  LMR51425
      8. 2.2.8  TPS62A03
      9. 2.2.9  TSM36CA
      10. 2.2.10 TVS3300
      11. 2.2.11 SN74HCS594
      12. 2.2.12 SN74HCS165
      13. 2.2.13 ESD204
      14. 2.2.14 ESD441
      15. 2.2.15 TPD2E2U06
      16. 2.2.16 TPS7A3701
      17. 2.2.17 MSP432E401
      18. 2.2.18 CSD18540Q5B
      19. 2.2.19 CSD18543Q3A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源和保护
      1. 3.1.1 LM74502 输入保护
    2. 3.2 以太网
    3. 3.3 IO-Link HSS
    4. 3.4 用于 LED 和数字 IO 的移位寄存器
    5. 3.5 IO-Link 保护
    6. 3.6 CPU 和引导
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1  高侧开关 TPS274C65
      2. 4.4.2  TIOL221
      3. 4.4.3  输入保护和启动
      4. 4.4.4  EMC/EMI 合规性
      5. 4.4.5  CISPR 32 辐射发射
      6. 4.4.6  EN61000-6-3–传导发射
      7. 4.4.7  IEC 61000-4-2–接触放电 (ESD)
      8. 4.4.8  EN 61000-4-3 辐射抗扰度
      9. 4.4.9  IEC 61000-4-4 突发 / EFT
        1. 4.4.9.1 直流端口
        2. 4.4.9.2 以太网
        3. 4.4.9.3 IO-Link
        4. 4.4.9.4 总结
      10. 4.4.10 IEC 61000-4-5 浪涌
      11. 4.4.11 IEC 61000-4-6 传导抗扰度
    5. 4.5 以太网合规性
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

EMC/EMI 合规性

此参考设计经过测试,可满足 IO-Link 主站产品的 EMI 和 EMC 要求。本部分介绍测试详细信息。

规格 测试 类别 限制 结果 详细信息
CISPR 32 辐射EMI B 类 通过 指向 CISPR 32 部分的链接 — 辐射发射
EN61000-6-3 DC-IN EN61000-6-3 EMCL AC 通过 EN61000-6-3 — 传导发射
EN61000-6-3 以太网 EN61000-6-3 EMCL AC 通过 EN61000-6-3 — 传导发射
IEC 61000-4-2 ESD A 6kV CD,15kV HCP,1Hz 时 通过 IEC 61000-4-2 — 静电放电 (ESD)
EN 61000-4-3 辐射抗扰度 A 80MHz-1GHz
20V/m
1GHz–6GHz
10V/m
通过 EN 61000-4-3 — 辐射抗扰度
IEC 61000-4-4 DC-IN A 2kV 通过 IEC 61000-4-4 突发 / EFT
IEC 61000-4-4 以太网 A 2kV crit.A / 3kV crit.B 通过 IEC 61000-4-4 突发 / EFT
IEC 61000-4-4 IO-Link A 2kV 通过 IEC 61000-4-4 突发 / EFT
IEC 61000-4-5 屏蔽以太网 A 500/1000/2000 V 通过 IEC 61000-4-5 浪涌
IEC 61000-4-5 IO-Link 500V 线路到线路,2kV 线路到接地,42Ω 通过 IEC 61000-4-5 浪涌
IEC 61000-4-6 DC-IN A 150kHz–80MHz
20V/m
通过 IEC 61000-4-6 传导抗扰度
IEC 61000-4-6 IO-Link A 150kHz–80MHz
20V/m
通过 IEC 61000-4-6 传导抗扰度
IEC 61000-4-6 以太网 A 150kHz–80MHz
20V/m
通过 IEC 61000-4-6 传导抗扰度