ZHDU059A March 2026 – May 2026
在此测试期间,测量 DUT 在端口向外部发射的能量。为了测量能量,通过耦合网络连接以太网端口和直流输入。此参考设计配置为建立 IO-Link 通信,并且以太网端口通过 iperf3 满载。图 4-45 显示了测试设置。用于以太网端口的两个 CDN 在前台,连接到直流端口的 LISN 在后端。IO-Link 传感器连接到其中一个端口。该测试在以太网端口和电源上进行。测试设置保持不变,未用于测量的 CDN 输出会进行 50Ω 端接。
对于此类设备,未给出电源发射限制,因此对测量采用了相当严格的限制。
图 4-45 传导发射设置
图 4-46 无接地连接的传导发射直流端口
图 4-47 接地的传导发射直流端口图 4-46 和图 4-47 展示了连接功能接地和未连接功能接地时直流端口两条线路(24V 和 GND)上的传导发射。两次测量之间没有显著差异。在接地连接的情况下,25MHz 处的峰值大约高 5dB,但仍比限值低近 30dB。
噪声低于 150kHz,峰值每 2.5kHz 出现一次,等于过程数据交换的频率。系统配置为每隔 400µs --> 2.5kHz 交换过程数据。
第一个 500kHz 直流/直流转换器的开关频率是可见的,但得到良好抑制。
图 4-48 以太网端口上的传导发射图 4-48 显示以太网端口上的发射电压,该电压在两个以太网端口的屏蔽层上是相同的。屏蔽层也没有出现问题。25MHz 时钟是可见的,但比限值低 20dB 以上。