ZHDU022 December 2025
常见的压力传感器应用使用具有集成 PGA 的低噪声 ADC,来测量来自压敏电阻式电桥的低电平信号。此外,许多系统还会测量压力传感器的温度,以校正温漂误差。此 EVM 支持使用外部温度传感器同时测量电阻式电桥及电桥温度。有关使用精密 ADC 测量电阻式电桥的更多信息,请参阅电桥测量基本指南应用手册。
图 5-7 展示了 SNSR-DUAL-ADC-EVM 模拟前端的方框图,并展示了连接到输入和激励端子块的示例传感器。请注意,ADC1 和 ADC2 共用一个模拟输入接头,且由 ADC1 负责生成 REFOUT 和 IDAC 激励源。