ZHDU022 December 2025
SNSR-DUAL-ADC-EVM 的默认设置将 ADC2 配置为测量外部 NTC 和外部 2 线 RTD 的输出信号。但是,用户可以重新配置通道以测量通用输入信号。图 5-5 展示了连接到 ADC2 的模拟输入滤波和附加电路。
输入 NTC+ 和 NTC- 形成一个差分输入对,用于测量外部热敏电阻(NTC 或 PTC)。该热敏电阻与一个 10kΩ 偏置电阻 (Rbias) 组成电阻分压器,由 ADC2 的 REFOUT 进行激励。如果需要,可以安装一个与热敏电阻并联的 10kΩ 电阻,以支持模拟线性化。输入 RTD+ 和 RTD- 形成一个差分对,旨在直接与不同类型的 RTD 连接。电路中安装的 4.02kΩ 基准电阻 为 RTD 测量提供比例式基准电压。
通过移除 R21、R29、R30、R37 和 R38,可以创建两个通用的差分对。NTC+ 和 NTC- 在 AIN0 和 AIN1 之间形成差分对,而 RTD+ 和 RTD- 在 AIN2 和 AIN3 之间形成差分对。
ADC2 支持 2 线、3 线和 4 线 RTD、外部热敏电阻,以及通用的电压和电流输入测量。有关如何将传感器连接到 SNSR-DUAL-ADC-EVM 板的更多详细信息,请参阅 模拟传感器连接。
ADC2 模拟输入包含一阶电阻电容滤波器,用于限制混叠和噪声影响。差分对包含一个额外的共模电容器,用于滤除共模噪声。方程式 3 展示了差分截止频率的计算方法。方程式 4 展示了共模截止频率的计算方法。