ZHDU022 December 2025
热电偶测量依赖于两种不同金属在暴露于不同温度时产生的电压差。冷端补偿用于校正参考端结温,从而准确反映测量端的真实温度。有关使用精密 ADC 进行热电偶测量的更多信息,请参阅热电偶测量基本指南应用手册。
这些 RTD 是市面上非常精确的温度传感器之一,可覆盖较宽的温度范围。RTD 的工作原理是某些金属的电阻值会随温度升高而按可预测的规律增加。有关使用精密 ADC 进行 RTD 测量的更多信息,请参阅 RTD 测量基本指南应用手册。
图 5-11 展示了 SNSR-DUAL-ADC-EVM 模拟前端的方框图,并展示了连接到输入和激励端子块的示例传感器。请注意,ADC1 和 ADC2 共用一个模拟输入接头,并且由 ADC1 负责生成 REFOUT 和 IDAC 激励源。