ZHDU007A April 2024 – December 2025
图 2-7 nRST 按钮和连接器nRST 引脚是一个双重用途引脚,既可以用作外部复位信号的输入引脚,也可以用作 VCC1 监控输出来指示欠压和复位事件。外部信号可通过接头 J9 或按下按钮 PB5 来施加.
LED 指示灯在复位事件期间亮起。
图 2-8 LIMP/LSSLIMP/LSS 输出在接头 J13 上可用,并通过电路板上的 10kΩ 电阻器上拉至 VSUP。LED 指示灯亮起,以指示 LIMP 激活或显示 LSS 输出。