ZHDU007A April 2024 – December 2025
图 2-2 VBAT 和 GND 连接VBAT 是电路板的外部电源(通常为 12V)。VBAT 可以连接到直流桶形插孔 BJ2。VBAT 通过反极性保护二极管后,VBAT 称为 VSUP。可通过将输入电源直接连接到 TP2 来旁路极性保护二极管。
VSUP 和 VSUPB 由 EMI π 型滤波器分开。要旁路 EMI 滤波器,请在 R82 位置安装一个零欧姆电阻器。
VHSS 和 VSUP 通过 R83 位置的零欧姆电阻器在 EVM 上连接在一起,并且可通过移除 R83 来分离。
图 2-3 5V LDO 稳压器 U3VSUP 为板载外设(如 LED)提供一个 5V LDO 工作电压,也可以为 VCAN 供电。使用 J6,可以禁用或启用此 LDO。使能信号源可以轻松选择为上拉至 VCC2 或上拉至 VSUP。5V 电源轨在接头 J5 上可用。如果禁用 LDO,则可通过 J5 或 BJ4 从外部为 5V 电压轨供电。
VCAN 可使用 J7 分流到 5V LDO 或 VCC2。
图 2-4 VCC1、VCC2、VLED 和 VSEL通过将开关切换至 ON 位置,可以将 VSEL 接地。在 OFF 位置,VSEL 引脚悬空,从而产生来自 VCC1 的 3.3V 输出。
J23 或 TP5 上提供 TCAN24xx-Q1 的 VCC1 集成降压稳压器输出。J24 或 TP8 上提供 TCAN24xx-Q1 的 VCC2 集成 LDO 稳压器输出。
每个电源轨都有一个 LED 指示灯,该指示灯通过 5V LED 输入电源供电,如果不通过 J25 接头从 BJ4 或 U3 提供,则可以连接到 BJ3。
| 信号电源轨 | 电阻器 |
|---|---|
|
VSUP |
R46 |
|
VSUPB |
R47 |
|
HSS1 |
R69 |
|
HSS2 |
R70 |
|
HSS3 |
R71 |
|
HSS4 |
R72 |
|
LIMP/LSS |
R67 |