ZHDU007A April 2024 – December 2025
降压稳压器接口,具有可选的 3.3V 或 5V 输出功能。
用于输入 VSUPB 电压电源的 EMI 滤波选项。
板载外部 5V LDO 电源,便于进行第二电源评估。
SBC 电源稳压器的 VCC 输出端子。
具有可选终端和保护选项的 CAN FD 物理层。
高侧开关接口与同步选项。
nRST 按钮输入和 LIMP/LSS 输出。
通用 WAKE/ID 功能和映射。
数字接口输入/输出连接。
多种板载连接和选项,便于进行器件配置。
用于电源、输出和逻辑信号的 LED 指示灯。