ZHDU007A April 2024 – December 2025
图 2-10 数字接口数字信号在接头 J10 上可用,必须使用外部微控制器或 USB2SPI 软件通过 SPI 与器件通信。软件开发 (SW) 引脚可配置为高电平有效或低电平有效。可使用开关 SW2 将该引脚拉至高电平、拉至低电平或保持悬空。
默认情况下,SW 引脚高电平有效。TI 建议在开始与 EVM 配合使用时,将 SW 引脚拉至高电平,以防止看门狗错误导致器件反复进入重启模式。
接头 J10 上也提供 nINT 和 GFO 引脚。