ZHDU007A April 2024 – December 2025
TCAN24XXEVM 帮助设计人员使用 TCAN24xx-Q1 系列 CAN 系统基础芯片 (SBC) 评估器件性能,支持快速开发以及分析汽车控制器局域网 (CAN) 系统,其中包括集成的 1A 降压稳压器输出 (3.3V 或 5V)、LDO 稳压器输出 (5V)、WAKE/ID 功能、HSS、看门狗和 LIMP,以及可选的部分联网和信号改善功能 (SIC)。