ZHDU007A April   2024  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  电源和集成稳压器
    3. 2.3  CAN FD
    4. 2.4  高侧开关
    5. 2.5  nRST 和 LIMP/LSS
    6. 2.6  WAKE/ID 功能
    7. 2.7  数字接口
    8. 2.8  接头信息
      1. 2.8.1 WAKE/ID 接头
      2. 2.8.2 其他控制接头
    9. 2.9  按钮
    10. 2.10 开关
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5参考资料
  11. 6修订历史记录

WAKE/ID 功能

TCAN24XXEVM WAKE、ID 电路和连接图 2-9 WAKE、ID 电路和连接

每个 WAKE/ID 输入电路都如上图所示。每个引脚都可以配置为 WAKE 引脚或板上的 ID 引脚。使用引脚作为静态 WAKE 引脚时,请保持焊点 SJx 开路,并将 WAKEx/IDx 引脚连接到 JxA(上拉至 VSUP)。按钮 PB1-PB4 可用于向 GND 提供强下拉,从而在各自的线路上产生本地唤醒信号。

要使用循环检测唤醒功能,请通过将 WAKEx/IDx 引脚连接到 JxB,将相应的引脚连接到 HSS4_OUT。

要用作 ID 引脚,首先通过 SPI 寄存器配置启用 ID 功能,如 TCAN24xx-Q1 数据表中所述。然后,短接相应的焊点 SJx,以在 IC 引脚和外部引脚之间获得 510Ω 的串联电阻。接下来,可以将引脚连接到 GND,将引脚连接到 VSUP 或将引脚悬空。