ZHDU007A
April 2024 – December 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
电源和集成稳压器
2.3
CAN FD
2.4
高侧开关
2.5
nRST 和 LIMP/LSS
2.6
WAKE/ID 功能
2.7
数字接口
2.8
接头信息
2.8.1
WAKE/ID 接头
2.8.2
其他控制接头
2.9
按钮
2.10
开关
3
硬件设计文件
3.1
原理图
4
其他信息
4.1
商标
5
参考资料
6
修订历史记录
2.10
开关
EVM 上有两个开关,可用于选择器件设置。
表 2-5 开关功能
开关
功能
SW1
VSEL 选择器。
ON:VCC1 = 5V
关闭:VCC1 = 3.3V
SW2
SW 引脚选择器。
PU:SW 引脚通过 1kΩ 电阻器拉至 VCC1。
FLT:SW 引脚悬空
PD:SW 引脚通过 1kΩ 电阻器拉至 GND。