ZHDS004 December 2025 TPS99002S-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 6 | WD1 | I | 看门狗中断通道 1 |
| 7 | WD2 | I | 看门狗中断通道 2 |
| 8 | PARK_Z | O | DMD 微镜归位信号(低电平有效) |
| 9 | RESET_Z | O | 将输出重置到 DLPC23xS-Q1。TPS99002S-Q1 受控。 |
| 10 | INT_Z | O | 输出到 DLPC23xS-Q1 的中断信号(开漏)。建议上拉至 DLPC23xS-Q1 3.3V 电源轨,该电源轨由 TPS99002S-Q1的 ENB_3P3V 信号控制。 |
| 11 | PROJ_ON | I | 用于启用/禁用 IC 和 DLP 投影仪的输入信号 |
| 16 | SEQ_START | I | PWM 影子锁存控制;指示序列启动 |
| 17 | SEQ_CLK | I | 序列发生器时钟 |
| 40 | DMUX0 | O | 数字测试点输出 |
| 41 | DMUX1 | O | 数字测试点输出 |
| 57 | AMUX1 | O | 模拟测试多路复用输出 1 |
| 61 | AMUX0 | O | 模拟测试多路复用输出 0 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 13、35 | VSS_IO | GND | 数字 IO 接口的接地连接 |
| 14、36 | VDD_IO | POWER | IO 电源轨 3.3V 电源输入 |
| 24 | DVSS | GND | 数字内核接地回路 |
| 25、60、75、99 | PBKG | GND | 基板绑定和 ESD 接地回路 |
| 26 | DVDD | POWER | 数字内核电源的 3.3V 电源输入 |
| 42 | DRVR_PWR | POWER | FET 驱动器电源的 6V 或 3.3V 电源输入。S_EN1、S_EN2、R_EN、G_EN 和 B_EN 的电源输出 |
| 48 | VSS_DRVR | GND | FET 驱动电源接地端 |
| 49 | DMD_VOFFSET | POWER | VOFFSET 输出轨。将一个 1μF 陶瓷电容器接地 |
| 50 | DMD_VBIAS | POWER | VBIAS 输出轨。将一个 0.47μF 陶瓷电容器接地 |
| 51 | DMD_VRESET | POWER | VRESET 输出轨。将一个 1μF 陶瓷电容器接地。通过外部二极管连接到 DRST_HS_IND。将二极管的阳极连接到 DMD_VRESET。 |
| 53 | DRST_PGND | GND | DMD 电源的电源接地端。连接地平面 |
| 55 | VIN_DRST | POWER | DMD 电源的 6V 输入 |
| 56 | VSS_DRST | GND | DMD 电源接地端 |
| 59 | AVDD | POWER | 模拟电路的 3.3V 电源输入 |
| 63 | VLDOT_M8 | POWER | TIA 专用接口 -8V LDO 输出 |
| 64 | VLDOT_5V | POWER | 5V TIA LDO 滤波器电容接口 |
| 65 | VIN_LDOT_5V | POWER | 5V TIA LDO 6V 电源 |
| 66 | GND_LDO | GND | LDO 的电源接地回路 |
| 67 | VIN_LDOT_3P3V | POWER | 3.3V TIA LDO 6V 电源 |
| 68 | VLDOT_3P3V | POWER | 3.3V TIA LDO 滤波器电容接口 |
| 71 | VSS_TIA2 | GND | TIA2 专用接地 |
| 72 | VSS_TIA1 | GND | TIA1 专用接地 |
| 78、100 | AVSS | GND | 模拟接地 |
| 79 | VIN_LDOA_3P3 | POWER | ADC 专用接口 3.3V LDO 电源 6V 电源输入 |
| 80 | VLDOA_3P3 | POWER | ADC 专用接口 3.3V LDO 滤波器电容输出端 |
| 81、84、87、89、91 | VSSL_ADC | GND | 外部 ADC 通道键合线和引线框隔离接地 |
| 95 | ADC_VREF | POWER | ADC 参考电压输出 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | ENB_1P1V | O | 外部 1.1V 降压启用。3.3V 输出 |
| 2 | ENB_1P8V | O | 外部 1.8V 降压启用。3.3V 输出 |
| 3 | ENB_3P3V | O | 外部 3.3V 降压启用。3.3V 输出 |
| 52 | DRST_LS_IND | ANA | DMD 电源电感器 (10μH) 的连接。将 330pF 50V 电容器接地。建议 X7R |
| 54 | DRST_HS_IND | ANA | DMD 电源电感器 (10μH) 的连接 |
| 58 | VMAIN | I | 主中间电压监测输入。使用外部电阻分压器设置欠压监测的电压输入。 |
| 62 | VIN_LDOT_M8 | O | 专用 TIA 接口 -8V LDO 外部调节 FET 驱动信号 |
| 96 | V3P3V | I | 外部 3.3V 降压电压监测输入 |
| 97 | V1P8V | I | 外部 1.8V 降压电压监测输入 |
| 98 | V1P1V | I | 外部 1.1V 降压电压监测输入 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 12 | COMPOUT | O | 光电二极管 (PD) 接口高速比较器输出 |
| 15 | SYNC | O | 外部 LED 降压驱动器同步选通输出 |
| 18 | D_EN | I | LED 接口;降压高侧 FET 驱动器启用 |
| 19 | S_EN | I | LED 旁路并联支路选通输入 |
| 20 | LED_SEL_0 | I | LED 使能选通 0 输入 |
| 21 | LED_SEL_1 | I | LED 使能选通 1 输入 |
| 22 | LED_SEL_2 | I | LED 使能选通 2 输入 |
| 23 | LED_SEL_3 | I | LED 使能选通 3 输入 |
| 37 | EXT_SMPL | I | 保留。接地 |
| 38 | DRV_EN | O | LM3409 的驱动使能 |
| 39 | CMODE | O | 电容器选择输出(在 CM 模式下可选用更小容值电容,降低过冲或欠冲)。开漏。 |
| 43 | S_EN1 | O | 低阻并联支路 NFET 驱动使能【高电平表示分流功能激活】 |
| 44 | S_EN2 | O | 高阻并联支路 NFET 驱动使能【高电平表示分流功能有效】 |
| 45 | R_EN | O | 红色通道选择。驱动低侧 NFET。 |
| 46 | G_EN | O | 绿色通道选择。驱动低侧 NFET。 |
| 47 | B_EN | O | 蓝色通道选择。驱动低侧 NFET。 |
| 69 | TIA_PD2_FILT | O | TIA2 外部滤波电容器 — 低带宽采样 |
| 70 | TIA_PD2 | I | TIA2 光电二极管阴极驱动器 |
| 73 | TIA_PD1 | I | TIA1 光电二极管阴极驱动器 |
| 74 | TIA_PD1_FILT | O | TIA1 外部滤波电容器 — 低带宽采样 |
| 76 | R_IADJ | ANA | 用于 IADJ 电压电流转换的外接电阻端 |
| 77 | IADJ | ANA | 用于调节外部 LED 控制器驱动电流设定值的电流输出端 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 27 | SPI1_CLK | I | SPI 控制接口(DLPC23xS-Q1 为主器件,TPS99002S-Q1 为从器件),时钟输入 |
| 28 | SPI1_SS_Z | I | SPI 控制接口(DLPC23xS-Q1 为主器件,TPS99002S-Q1 为从器件),片选(低电平有效) |
| 29 | SPI1_DOUT | O | SPI 控制接口(DLPC23xS-Q1 为主器件,TPS99002S-Q1 为从器件),发送数据输出 |
| 30 | SPI1_DIN | I | SPI 控制接口(DLPC23xS-Q1 为主器件,TPS99002S-Q1 为从器件),接收数据输入 |
| 31 | SPI2_DIN | I | SPI 诊断端口(从器件),接收数据输入。用于只读监控 |
| 32 | SPI2_DOUT | O | SPI 诊断端口(从设备),发送数据输出。用于只读监控 |
| 33 | SPI2_SS_Z | I | SPI 诊断端口(从设备),片选(低电平有效)。用于只读监控 |
| 34 | SPI2_CLK | I | SPI 诊断端口(从器件),时钟输入。用于只读监控 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 4 | ADC_MISO | O | ADC 2 线接口 — 数据输出 DLPC23xS-Q1 为主器件,TPS99002S-Q1 为从器件。 |
| 5 | ADC_MOSI | I | ADC 2 线接口 — 数据输入 DLPC23xS-Q1 为主器件,TPS99002S-Q1 为从器件。 |
| 82 | LS_SENSE_N | I | 低侧电流检测 ADC 负输入,请参阅表 6-2 |
| 83 | LS_SENSE_P | I | 低侧电流检测 ADC 正输入,请参阅表 6-2 |
| 85 | ADC_IN1 | I | 外部 ADC 通道 1,请参阅表 6-2 |
| 86 | ADC_IN2 | I | 外部 ADC 通道 2,请参阅表 6-2 |
| 88 | ADC_IN3 | I | 外部 ADC 通道 3,请参阅表 6-2 |
| 90 | ADC_IN4 | I | 外部 ADC 通道 4,请参阅表 6-2 |
| 92 | ADC_IN5 | I | 外部 ADC 通道 5,请参阅表 6-2 |
| 93 | ADC_IN6 | I | 外部 ADC 通道 6,请参阅表 6-2 |
| 94 | ADC_IN7 | I | 外部 ADC 通道 7,请参阅表 6-2 |