TPS99002S-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
功能安全质量管理型
- 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
- 适用于 TI DLP 产品的汽车系统管理器件:
- 高级电源监控、排序和保护电路
- 两个裸片温度监控器、MCU 外部看门狗计时器、时钟频率监控器
- 系统过亮检测
- 具有奇偶校验、校验和密码寄存器保护的 SPI 端口
- 另一个用于独立系统监控的 SPI 端口
- 片上 DMD 镜像电压稳压器
- 可生成 +18V、+10V 和 -14V DMD 控制电压
- 可实现超过 5000:1 的调光范围并具有高位深度和白平衡的高动态范围调光和颜色控制:
- 两个具有宽动态范围并支持多种光学设计的跨阻放大器 (TIA)
- 每帧高达 63 个时间序列样本的 12 位 ADC
- 适用于颜色和脉冲控制的 DAC 和比较器功能
- 适用于 LED 和并联控制的 FET 驱动器
TPS99002S-Q1 系统管理和照明控制器是 DLP394xS-Q1 芯片组的一部分,其中还包含DLPC23xS-Q1 DMD 显示控制器。该芯片组提供所有必要功能,以支持并超过抬头显示 (HUD) 应用的典型 5000:1 显示屏调光要求,其典型要求是 3 至 15,000 尼特的亮度范围和严格的色点控制。
集成式 DMD 高压稳压器电源可提供 DMD 镜像基准电压,满足严格容差的要求。电源序列发生器和监控器为整个芯片组的加电和断电事件提供可靠协同。
TPS99002S-Q1 照明控制器集成了一个 12 位 ADC、两个 DAC(12 位和 10 位)以及两个高性能光电二极管信号调节和跨阻放大器 (TIA),是照明控制系统的核心元件。该 ADC 能够自动对每个视频帧进行高达 63 次事件采样。
先进的系统状态监控电路可帮助实时了解显示子系统的运行情况,包括两个处理器看门狗电路、两个裸片温度监控器、用于过压和欠压检测的综合电源监控、在 SPI 总线事务上通过字节级奇偶校验获得校验和以及密码寄存器保护、高亮监视器电路以及其他内置测试功能。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。