ZHDS004 December 2025 TPS99002S-Q1
PRODUCTION DATA
DMD 微镜电压稳压器可生成三路高压供电轨:DMD_VRESET、DMD_VBIAS 和 DMD_VOFFSET。DMD 稳压器使用一个开关稳压器,其中电感器在所有三个电源之间进行时间共享。该电感器会充电至特定的电流值,然后放电至三个电源中的一个。在某一路供电轨不需要额外充电的情况下,则跳过其对应的充电时隙,将全部充电时间分配给需要能量的供电轨。
为确保正常运行,每路供电轨均需配置特定容值的大容量储能电容。电容器的推荐容值详见电气特性 — 温度与电压监控器。稳压器集成主动下电/放电电路。为满足时序要求,总电容值(实际电容值,非标称值)不得大幅超出电气特性 — 温度与电压监控器 中规定的限值。在具体系统设计中,需对断电时序进行验证。总电容值过低会导致供电轨纹波过大,进而影响 DMD 微镜的动态性能。应选用在器件预期工作温度范围内,能够维持推荐最小电容值的电容型号。此类电容需采用大尺寸封装,以避免在高压工况下出现显著的容值衰减。
尽管 DMD 在这些供电轨上的平均电流较小(最坏情况下为数十毫安),但其峰值电流可达数安培,且持续时间为数十纳秒。为满足峰值电流需求,需在靠近 DMD 电源输入引脚的位置,配置小容值高频去耦电容。
图 6-31 DMD 电压稳压器电路