ZHDS004 December 2025 TPS99002S-Q1
PRODUCTION DATA
TPS99002S-Q1 内置两路四线 SPI 接口,最高支持 30MHz 时钟速率的数据传输。主端口 (SPI1) 支持寄存器读写操作,是器件的主要配置与控制接口。DLPC23xS-Q1 是 SPI1 的主器件,用于在系统运行期间控制 TPS99002S-Q1。辅助只读四线 SPI 端口 (SPI2) 可为系统中选配的第二微控制器提供状态信息。
两路接口均采用 SPIx_SS_Z 引脚,作为对应 SPI 端口的低电平有效片选信号。SPI 数据帧由 SPIx_SS_Z 引脚拉低触发,SPIx_SS_Z 引脚拉高时完成传输。
辅助 SPI 接口作为只读系统监控接口。地址空间内的所有寄存器均可通过该接口读取。该协议与主端口基本一致,区别在于其为只读属性,。注意,数据在 SPI2_CLK 时钟上升沿被采样输入。
使用此端口时,必须传输完整的事务数据包。数据包不完整可能导致数据损坏。
图 6-34 SPI 端口 2 协议(只读)