ZHDS004 December 2025 TPS99002S-Q1
PRODUCTION DATA
在连续模式下,若所需出光量无法在 LED 额定电流范围内实现,限流功能可对 LED 起到保护作用,避免器件损坏。该情况可能由高温导致,或因 LED 老化后,需更大电流才能维持同等亮度所致。系统设计时需预留充足的散热余量与 LED 寿命余量,确保实际工况下不会出现上述情况。
该控制方案结合 LM3409 的内置限流功能,以及 TPS99002S-Q1 中基于 10 位 DAC 的限流调节功能实现。这为 LED 提供了备用电流限制 — 当电流限制或光电反馈限制(取两者中的较小值)达到时,电感器驱动将被禁用。该峰值限流阈值支持按单路 LED 独立配置,且仅在 LED 发光阶段生效。(消隐阶段,该电路结构将用于消隐电流控制,且 ILIM DAC 将加载其他配置值)。
电流调节机制的原理图,如图 6-14 所示。
根据设计,当 IADJ 引脚保持低电平且系统工作于峰值限流模式时,LM3409 将使 CSP 与 CSN 引脚间的压差保持为 0。如果 CSP 引脚电压高于 CSN 引脚电压,PGATE 驱动将保持高电平(PFET 关断)。
当 ILIM DAC 设置为非零电压时,TPS99002S-Q1 器件的 IADJ 线路中将产生电流,使 CSP 引脚电压下拉。如果 LM3409 器件已使能且 PFET 驱动未被 COFF 引脚状态关断,则电流将持续上升,直到采样电阻两端的电压使得 CSN 引脚电压等于或高于 CSP 引脚电压,此时 PFET 关断。
对 TPS99002S-Q1 的 IADJ 引脚进行布线时,需保证其与 PFET 漏极等高频噪声开关节点充分隔离。