ZHDS004 December 2025 TPS99002S-Q1
PRODUCTION DATA
电源架构需根据照明光源的功率需求确定。对于要求高精度色彩与白点控制的 HUD 应用,强烈建议对照明电源进行预稳压处理,因为电压波动会导致 LED 输出特性发生变化。对于色彩精度无严格要求的应用,设计人员可选择将照明驱动电路完全隔离。此外,如果采用两颗及以上 LED 串联驱动方案,预稳压输出电压必须高于 LED 串联总电压。不同应用场景对应的电源架构如下所示。
请注意,以下架构均采用 LM25118 作为前置稳压器。此器件采用降压/升压架构,可在 6V 至 18V 电池输入电压范围内,稳定输出所需的 6.5V 电压。如果可以确保电池输入高于 6.5V 输出电压,则可以改用降压架构,以节省物料清单成本。
本应用中,同一前置稳压器同时为 6.5V 电压轨与 LM3409 供电。由于 LM3409 的输入电压需保持在 6V 以上,因此前置稳压器的输出电压设定为 6.5V。
本应用中,前置稳压器需设计为更高输出电压,以满足双 LED 串联驱动的需求。由于 TPS99002S-Q1 需要 5.5V 至 7V 的 VIN,因此使用小型降压稳压器生成 6V 电源轨。
本应用中,照明驱动电源与 TPS99002S-Q1 供电系统完全独立。该架构适用于照明驱动电路设计较为简单的应用场景。尽管本架构中仍以 LM25118 为例,但实际应用中可选用其他类型稳压器 — 原因是移除独立照明电源路径后,系统的最大电流需求会显著降低。