ZHDA387 November   2026 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM623 , AM625 , AM62A3 , AM62A7 , AM62L , AM62P , AM67 , AM67A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2了解硬件现状及 UI 含义
    1. 2.1 硬件平台类别:基线
    2. 2.2 特色平台规范及架构环境
      1. 2.2.1 德州仪器 (TI) AM335 平台
      2. 2.2.2 德州仪器 (TI) AM62L 平台
      3. 2.2.3 德州仪器 (TI) AM62A 平台
      4. 2.2.4 德州仪器 (TI) AM62 平台
      5. 2.2.5 德州仪器 (TI) AM62P 和 AM67 平台
      6. 2.2.6 德州仪器 (TI) AM67A 平台
  6. 3技术深入研究:框架
    1. 3.1 Qt:跨平台应用程序框架
      1. 3.1.1 技术架构
      2. 3.1.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.1.3 商业案例:优势和挑战
    2. 3.2 Slint:现代轻量化的替代品
      1. 3.2.1 技术架构
      2. 3.2.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.2.3 商业案例:优势和挑战
    3. 3.3 LVGL:微控制器专家
      1. 3.3.1 技术架构
      2. 3.3.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.3.3 商业案例:优势和挑战
    4. 3.4 Flutter:移动优先的方法
      1. 3.4.1 技术架构
      2. 3.4.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.4.3 商业案例:优势和挑战
    5. 3.5 其他值得注意的框架
  7. 4KDAB 决策框架和实施最佳做法
    1. 4.1 超越器件的决策标准
      1. 4.1.1 许可和业务模式
      2. 4.1.2 团队专业知识和开发速度
      3. 4.1.3 长期维护及认证
    2. 4.2 实施最佳实践:优化性能
      1. 4.2.1 内存和图形管理
      2. 4.2.2 功率效率
    3. 4.3 启动时间注意事项(“冷启动”问题)
    4. 4.4 功效(电池供电设备)
    5. 4.5 未来趋势和考虑事项
  8. 5总结:TI 和 KDAB 的观点
    1. 5.1 关于 KDAB Group
    2. 5.2 德州仪器 (TI) Sitara MPU Group 简介
  9. 6参考资料

未来趋势和考虑事项

嵌入式 UI 环境持续快速发展。定期重新评估可以确保您的技术选择在较长的产品生命周期内保持最佳状态。

  • WebAssembly 和基于 Web 的 UI:通过 WebAssembly 部署用于仪表板及远程监控的 UI 的兴趣日益增加。Qt for WebAssembly 和 Slint for WebAssembly 都是可行途径。权衡仍然是可移植性与运行时开销。
  • 机器学习集成:现代平台越来越多地包含 AI 加速器,并且 UI 框架与 ML 流水线集成,用于手势识别和预测界面。Qt 已经提供 ML 框架绑定。
  • 生锈生态系统的增长:内存安全无垃圾收集对于嵌入式系统非常有吸引力。Slint 作为一个 Rust 原生 UI 框架,而 Qt 正在积极研究试验 Rust 绑定。
  • 硬件发展:新 MCU 正在接近入门级 MPU 性能,模糊 MCU/MPU 边界,并在传统 MCU 预算中实现更丰富的 UI。Vulkan 的应用正在增长,有望在不同供应商之间实现更一致的图形 API。