ZHDA387 November   2026 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM623 , AM625 , AM62A3 , AM62A7 , AM62L , AM62P , AM67 , AM67A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2了解硬件现状及 UI 含义
    1. 2.1 硬件平台类别:基线
    2. 2.2 特色平台规范及架构环境
      1. 2.2.1 德州仪器 (TI) AM335 平台
      2. 2.2.2 德州仪器 (TI) AM62L 平台
      3. 2.2.3 德州仪器 (TI) AM62A 平台
      4. 2.2.4 德州仪器 (TI) AM62 平台
      5. 2.2.5 德州仪器 (TI) AM62P 和 AM67 平台
      6. 2.2.6 德州仪器 (TI) AM67A 平台
  6. 3技术深入研究:框架
    1. 3.1 Qt:跨平台应用程序框架
      1. 3.1.1 技术架构
      2. 3.1.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.1.3 商业案例:优势和挑战
    2. 3.2 Slint:现代轻量化的替代品
      1. 3.2.1 技术架构
      2. 3.2.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.2.3 商业案例:优势和挑战
    3. 3.3 LVGL:微控制器专家
      1. 3.3.1 技术架构
      2. 3.3.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.3.3 商业案例:优势和挑战
    4. 3.4 Flutter:移动优先的方法
      1. 3.4.1 技术架构
      2. 3.4.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.4.3 商业案例:优势和挑战
    5. 3.5 其他值得注意的框架
  7. 4KDAB 决策框架和实施最佳做法
    1. 4.1 超越器件的决策标准
      1. 4.1.1 许可和业务模式
      2. 4.1.2 团队专业知识和开发速度
      3. 4.1.3 长期维护及认证
    2. 4.2 实施最佳实践:优化性能
      1. 4.2.1 内存和图形管理
      2. 4.2.2 功率效率
    3. 4.3 启动时间注意事项(“冷启动”问题)
    4. 4.4 功效(电池供电设备)
    5. 4.5 未来趋势和考虑事项
  8. 5总结:TI 和 KDAB 的观点
    1. 5.1 关于 KDAB Group
    2. 5.2 德州仪器 (TI) Sitara MPU Group 简介
  9. 6参考资料

商业案例:优势和挑战

  • 优点:大约 300KB 的运行时、Rust 级内存安全、实时预览和热重新加载,以及 Figma 导入,如果您已经拥有 Figma 设计(尽管它不是主要的创作工作流),它将非常有用。双 GPLv3 + 商业许可证非常简单。Slint 具有低 CPU 唤醒事件,因此非常适合使用电池供电的设备。
  • 挑战:Slint 是一个更年轻的框架。第三方小工具和生态系统深度跟踪 Qt。核心设计工具非常出色,但针对复杂边缘案例的 IDE 集成和全面文档仍在成熟、认证域跟踪记录仍处于初级阶段。
备注: KDAB 的观点:嵌入式中的 Rust 革命

作为 Slint 的服务合作伙伴,KDAB 会密切监控采用情况。我们看到 EV 充电及 IoT 工业器件团队越来越感兴趣。这些项目共享紧凑的内存和 CPU 预算、长久的使用寿命以及对软件安全的关键需求 – 这些领域是 Rust 大显身手的地方。Slint 允许这些团队在传统上仅支持基本、低分辨率 UI 的硬件上提供流畅动画界面。