ZHDA387 November   2026 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM623 , AM625 , AM62A3 , AM62A7 , AM62L , AM62P , AM67 , AM67A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2了解硬件现状及 UI 含义
    1. 2.1 硬件平台类别:基线
    2. 2.2 特色平台规范及架构环境
      1. 2.2.1 德州仪器 (TI) AM335 平台
      2. 2.2.2 德州仪器 (TI) AM62L 平台
      3. 2.2.3 德州仪器 (TI) AM62A 平台
      4. 2.2.4 德州仪器 (TI) AM62 平台
      5. 2.2.5 德州仪器 (TI) AM62P 和 AM67 平台
      6. 2.2.6 德州仪器 (TI) AM67A 平台
  6. 3技术深入研究:框架
    1. 3.1 Qt:跨平台应用程序框架
      1. 3.1.1 技术架构
      2. 3.1.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.1.3 商业案例:优势和挑战
    2. 3.2 Slint:现代轻量化的替代品
      1. 3.2.1 技术架构
      2. 3.2.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.2.3 商业案例:优势和挑战
    3. 3.3 LVGL:微控制器专家
      1. 3.3.1 技术架构
      2. 3.3.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.3.3 商业案例:优势和挑战
    4. 3.4 Flutter:移动优先的方法
      1. 3.4.1 技术架构
      2. 3.4.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.4.3 商业案例:优势和挑战
    5. 3.5 其他值得注意的框架
  7. 4KDAB 决策框架和实施最佳做法
    1. 4.1 超越器件的决策标准
      1. 4.1.1 许可和业务模式
      2. 4.1.2 团队专业知识和开发速度
      3. 4.1.3 长期维护及认证
    2. 4.2 实施最佳实践:优化性能
      1. 4.2.1 内存和图形管理
      2. 4.2.2 功率效率
    3. 4.3 启动时间注意事项(“冷启动”问题)
    4. 4.4 功效(电池供电设备)
    5. 4.5 未来趋势和考虑事项
  8. 5总结:TI 和 KDAB 的观点
    1. 5.1 关于 KDAB Group
    2. 5.2 德州仪器 (TI) Sitara MPU Group 简介
  9. 6参考资料

其他值得注意的框架

  • Altia:具有合作伙伴生态系统(包括德州仪器 (TI) 演示)的商用嵌入式和汽车 HMI 开发平台。对于寻求基于模型的 UI 工作流和供应商支持的嵌入式目标上部署的团队来说,这是值得评估的。权衡因素包括许可、生成的代码工作流、运行时占用空间、图形堆栈集成以及与现有应用程序架构的适配。
  • Avalonia UI:跨平台:跨平台 .NET 框架 (C# / XAML)。可通过 DRM/KMS 在 Linux 上运行。权衡:.NET 运行时开销;不适合 MCU。
  • 启动软件:一种涵盖 MPU 和 MCU 的商用 GUI 工具链,旨在提供广泛的器件支持和快速 UI 原型设计;对于想要一个与供应商无关的设计/运行时管道的团队来说,这是值得评估的。
  • 嵌入式向导:商业 MCU/MPU 框架在汽车和白色家电领域非常强大。权衡:较高的许可成本。
  • Kanzi (Rightware):在汽车信息娱乐系统中占据主导地位的高级框架。权衡:高级许可。
  • .NET MAUI:Microsoft 的 Xamarin 后继产品。强大的移动/桌面功能;嵌入式 Linux 支持仅限于社区。权衡:比嵌入式设备本身更适合作为配套应用。
  • Unreal Engine UMG:用于高端标牌和豪华 EV 仪表板的 AAA 游戏引擎。权衡:繁重的硬件需求、陡峭的学习曲线、大型二进制文件。