ZHDA387 November   2026 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM623 , AM625 , AM62A3 , AM62A7 , AM62L , AM62P , AM67 , AM67A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2了解硬件现状及 UI 含义
    1. 2.1 硬件平台类别:基线
    2. 2.2 特色平台规范及架构环境
      1. 2.2.1 德州仪器 (TI) AM335 平台
      2. 2.2.2 德州仪器 (TI) AM62L 平台
      3. 2.2.3 德州仪器 (TI) AM62A 平台
      4. 2.2.4 德州仪器 (TI) AM62 平台
      5. 2.2.5 德州仪器 (TI) AM62P 和 AM67 平台
      6. 2.2.6 德州仪器 (TI) AM67A 平台
  6. 3技术深入研究:框架
    1. 3.1 Qt:跨平台应用程序框架
      1. 3.1.1 技术架构
      2. 3.1.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.1.3 商业案例:优势和挑战
    2. 3.2 Slint:现代轻量化的替代品
      1. 3.2.1 技术架构
      2. 3.2.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.2.3 商业案例:优势和挑战
    3. 3.3 LVGL:微控制器专家
      1. 3.3.1 技术架构
      2. 3.3.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.3.3 商业案例:优势和挑战
    4. 3.4 Flutter:移动优先的方法
      1. 3.4.1 技术架构
      2. 3.4.2 平台适用性和现实世界扩展
      3. 3.4.3 商业案例:优势和挑战
    5. 3.5 其他值得注意的框架
  7. 4KDAB 决策框架和实施最佳做法
    1. 4.1 超越器件的决策标准
      1. 4.1.1 许可和业务模式
      2. 4.1.2 团队专业知识和开发速度
      3. 4.1.3 长期维护及认证
    2. 4.2 实施最佳实践:优化性能
      1. 4.2.1 内存和图形管理
      2. 4.2.2 功率效率
    3. 4.3 启动时间注意事项(“冷启动”问题)
    4. 4.4 功效(电池供电设备)
    5. 4.5 未来趋势和考虑事项
  8. 5总结:TI 和 KDAB 的观点
    1. 5.1 关于 KDAB Group
    2. 5.2 德州仪器 (TI) Sitara MPU Group 简介
  9. 6参考资料

平台适用性和现实世界扩展

  • 低层 Sitara 器件(AM335、AM62L):通过严格的优化和适当范围的 UX 设计,实现可行性。更大限度地减少 QML 嵌套深度,减少过度绘制,并尽早验证图形路径。Qt Widgets 可用于狭窄的数据导向型接口,但现代触摸 UX 需要大量的产品特定设计投资。
  • 中端 Sitara 器件(AM62、AM62A):Qt Quick 的强大目标。这些平台为中等复杂的应用程序提供了 CPU、RAM 与显卡功能的平衡。测量目标硬件上的启动、存储器和持续帧行为;Qt Quick Compiler 可以减少启动时间工作。
  • 高端 Sitara 器件(AM62P、AM67、AM67A):Qt 是一个理想的选择,具有硬件加速的图形路径和适用于丰富多显示器 UI 设计的范围。确认生产图形堆栈并且验证目标显示配置的组成和带宽。